Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130

Артикул, номер 6274521 | EAN 4012195656845

130 mm
70 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, поставляется без крышки.
Крышку необходимо заказывать отдельно.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 70x130mm
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 300 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,1548 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1548 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-F70130RW 130 mm 70 mm белоснежный; RAL 9010 6274520
1 Штук
GK-F70130CW 130 mm 70 mm кремовый; RAL 9001 6274521
1 Штук
GK-F70130LGR 130 mm 70 mm светло-серый; RAL 7035 6274522
1 Штук
GK-F70130GR 130 mm 70 mm серый камень; RAL 7030 6274526
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка плоского угла из пластика, гладкая Крышка плоского угла из пластика, гладкая GK-OTGFCW 6274491
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-F70130CW / 6274521 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-F70130CW / 6274521 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-F70130CW / 6274521 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-F70130CW / 6274521 , 0.09MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.