- Описание продукта
-
Описание продуктаПлоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.
Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 170 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка да Изменение направления вертикальный восходящий Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 70x170x300 Серия продукции Rapid 80® Симметрично нет Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 300 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 22,2212 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,2212 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-AFS70170RW / 6279420 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-AFS70170RW / 6279420 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-AFS70170RW / 6279420 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-AFS70170RW / 6279420 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-AFS70170RW / 6279420 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский