Подкладная шайба

Артикул, номер 3402308 | EAN 4012195909422

1,6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 6,4 mm
Диаметр 12 mm
Диаметр отверстия 6,4 mm
Материал Нержавеющая сталь
Наружный диаметр 12 mm
Прочность материала 1,6 mm
Размер M6
Резьба M6
С зубцами нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма отверстия круглой формы

Размеры

Размер d мин. 12 mm
Размер h 1,6 mm
Размер d 6,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0051 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0051 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M6 D12 A5 12 mm 6,4 mm 1,6 mm M6 3402308
100 Штук
WS M8 D16 A5 16 mm 8,4 mm 1,6 mm M8 3402316
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M6 D12 A5 / 3402308 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS M6 D12 A5 / 3402308 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS M6 D12 A5 / 3402308 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M6 D12 A5 / 3402308 , 0.13MB , pdf

WS M6 D12 A5 / 3402308
Загрузить