Подложка для держателя, тип 177

Артикул, номер 5207371 | EAN 4012195069546

Описание продукта
Описание продукта
• для простого настенного монтажа;

• устойчивый к воздействию УФ.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Размер Typ 177
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Длина 33 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,017 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,017 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
177 U 5207371
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 177 U / 5207371 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 177 U / 5207371 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 177 U / 5207371 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 177 U / 5207371, 35.48 kB, jpg

177 U / 5207371
Загрузить