- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратная розетка для бесшовного пола с лючком GES9 UGE для применения в бесшовных полах во внутренних помещениях. С предварительно отштампованными входными отверстиями для трубопроводов (M20/M25) на всех четырех сторонах.
При поставке встроенный корпус закрыт защитной монтажной крышкой.
Минимальная монтажная глубина составляет 65 мм, диапазон регулирования по высоте + 25 мм.
Можно установить 3 накладки серии APMT5.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 2 000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Диапазон регулирования макс. 85 mm Диапазон регулирования мин. 65 mm Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 6 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Ручка Номинальный размер монтажных элементов 9 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Размер 264x264x91 Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 10 mm Толщины стяжки макс. 85 mm Толщины стяжки мин. 65 mm Уборка пола сухой Цвет серый RAL 7011 Размеры
Длина 264 mm Ширина 264 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,6274 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,6274 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES9 BOX 7011 BS / 7427475 , 0.21MB , pdfПаспорт безопасности GES9 BOX 7011 BS / 7427475 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия GES9 BOX 7011 BS / 7427475 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES9 BOX 7011 BS / 7427475 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, installation housing UDHOME Box 4/9 , 0.11MB , pdf
Казахстан - Русский