Подпольный короб с GES9

Артикул, номер 7427479 | EAN 4012196456246

Описание продукта
Описание продукта
Квадратная розетка для бесшовного пола с лючком GES9 для применения в бесшовных полах во внутренних помещениях. С отверстиями для ввода кабеля (M25) со всех четырех сторон.
При поставке встроенный корпус закрыт защитной монтажной крышкой.
Минимальная монтажная глубина составляет 64 мм, диапазон регулирования по высоте + 23 мм.
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
Возможность монтажа уплотнения нет
Диапазон регулирования макс. 100 mm
Диапазон регулирования мин. 80 mm
Длина, наружный размер 264 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 80 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 264x264x135
С выемкой напольного покрытия да
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 10 mm
Толщины стяжки макс. 93 mm
Толщины стяжки мин. 65 mm
Уборка пола сухой
Цвет серый RAL 7011
Ширина, наружный размер 264 mm

Размеры

Длина 264 mm
Ширина 264 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,2309 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,2309 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9 BOX 7011 UT 7427479
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES9 BOX 7011 UT / 7427479 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES9 BOX 7011 UT / 7427479 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES9 BOX 7011 UT / 7427479 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES9 BOX 7011 UT / 7427479 , 0.13MB , pdf

GES9 BOX 7011 UT / 7427479
Загрузить