- Описание продукта
-
Описание продуктаПетля с внутренней резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M8 Разрушающая нагрузка 1,7 kN Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0485 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0485 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2990 M8 G / 3462889 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2990 M8 G / 3462889 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2990 M8 G / 3462889 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2990 M8 G / 3462889 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский