Подвесная скоба 100 A4

Артикул, номер 6066514 | EAN 4012196257973

6066514 / AHB 100 D5 A4
0,6 kN
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 100 и мини-каналов AZ типа AZK 100 с помощью цепи или стального троса.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нагрузка (F) кН 0,6 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 83,9 mm
Ширина 114,9 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1922 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1922 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AHB 100 D5 A4 0,6 kN 6066514
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AHB 100 D5 A4 / 6066514 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AHB 100 D5 A4 / 6066514 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AHB 100 D5 A4 / 6066514 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AHB 100 D5 A4 / 6066514 , 0.12MB , pdf

AHB 100 D5 A4 / 6066514
Загрузить