- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 100 и мини-каналов AZ типа AZK 100 с помощью цепи или стального троса.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конец шарнира нет Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,6 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячая оцинковка Повышение живучести конструкции нет Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 83,9 mm Ширина 114,9 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1142 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1142 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AHB 100 D5 FT / 6066510 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AHB 100 D5 FT / 6066510 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AHB 100 D5 FT / 6066510 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AHB 100 D5 FT / 6066510 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский