- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 50 и мини-каналов AZ типа AZK 50 с помощью цепи или стального троса.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конец шарнира нет Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Нагрузка (F) кН 0,35 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 82,3 mm Ширина 62,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0981 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0981 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AHB 50 D4 A4 / 6066508 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AHB 50 D4 A4 / 6066508 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AHB 50 D4 A4 / 6066508 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AHB 50 D4 A4 / 6066508 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский