Подвесная скоба 50 FT

Артикул, номер 6066505 | EAN 4012196935895

6066505 / AHB 50 D4 FT
0,35 kN
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 50 и мини-каналов AZ типа AZK 50 с помощью цепи или стального троса.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,35 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячая оцинковка
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 4 mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 82,3 mm
Ширина 62,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0591 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0591 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AHB 50 D4 FT 0,35 kN 6066505
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AHB 50 D4 FT / 6066505 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AHB 50 D4 FT / 6066505 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AHB 50 D4 FT / 6066505 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AHB 50 D4 FT / 6066505 , 0.13MB , pdf

AHB 50 D4 FT / 6066505
Загрузить