- Описание продукта
-
Описание продуктаОпора для восходящих или нисходящих кабельных лотков лестничного типа
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 70x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2802 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2802 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAL 70 FS / 6221009 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAL 70 FS / 6221009 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAL 70 FS / 6221009 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAL 70 FS / 6221009 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAL 70 FS / 6221009 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский