Опора крышки для канала шириной 200 и 300 мм

Артикул, номер 7424990 | EAN 4012195245339

Описание продукта
Описание продукта
Применяется для установки крышек кабельного канала шириной 200 или 300 мм, а также для уплотнения стыков канала.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Запасная деталь да
Материал Сталь
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Отсоединяемая крышка нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Серия продукции Серия OKA
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер A 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2837 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2837 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSD2 200 200 mm 7424990
1 Штук
DSD2 300 300 mm 7424992
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DSD2 200 / 7424990 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DSD2 200 / 7424990 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DSD2 200 / 7424990 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSD2 200 / 7424990 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.