Опорный кронштейн для лотков для дальних расстояний

Артикул, номер 6232500 | EAN 4012196423583

Описание продукта
Описание продукта
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

Опора для монтажа системы кабельных лотков для больших расстояний, например, при вертикальной прокладке трассы.

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 380 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,7206 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,7206 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WFP 110 FT 6232500
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WFP 110 FT / 6232500 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WFP 110 FT / 6232500 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WFP 110 FT / 6232500 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WFP 110 FT / 6232500 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WFP 110 FT / 6232500 , 0.13MB , pdf

WFP 110 FT / 6232500
Загрузить