- Описание продукта
-
Описание продуктаОпорный уголок для создания дополнительного отвода на различной высоте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельных лестничных лотков да Размер 50x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2131 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2131 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAW FT / 6221513 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAW FT / 6221513 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия LAW FT / 6221513 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAW FT / 6221513 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский