- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении колонны через подвесной потолок. Подходит для монтажных колонн типа ISS110100R и ISS140100R.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Розетка Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер Ø135mm Серия продукции ISS Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 2 mm Длина 135 mm Ширина 135 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9294 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9294 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSRDBRW / 6290290 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSRDBRW / 6290290 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSRDBRW / 6290290 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский