- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении колонны через подвесной потолок. Подходит для электромонтажных колонн типа ISSO70140.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Розетка Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 211x130x2 Серия продукции ISS Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 2 mm Длина 211 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,224 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,224 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSOGDB70140RW / 6290260 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSOGDB70140RW / 6290260 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSOGDB70140RW / 6290260 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский