- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении гибкого рукава через подвесной потолок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Розетка Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 100x40 Серия продукции ISS Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 40 mm Длина 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5802 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5802 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSFDB1RW / 6290269 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSFDB1RW / 6290269 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSFDB1RW / 6290269 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский