- Описание продукта
-
Описание продуктаРамка для прохождения потолочной панели в области стыка электромонтажных колонн ти-
па ISS70110ST и потолка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Розетка Глухая крышка да Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 110x110x22 Серия продукции ISS Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 22 mm Длина 110 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5652 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5652 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSAB70110RW / 6286800 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSAB70110RW / 6286800 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSAB70110RW / 6286800 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский