- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочное крепление для монтажа колонны к потолку. В комплект поставки входят 2 U-образных профиля из листовой стали толщиной 3 мм, потолочная пластина и необходимые аксессуары. Потолочное крепление регулируется по высоте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Привинтить Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 403x250x250 Серия продукции ISS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый белый; RAL 9006 Размеры
Высота 250 mm Длина 403 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,3012 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,3012 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS160160DB WA / 6290436 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS160160DB WA / 6290436 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS160160DB WA / 6290436 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ISS160160DB WA / 6290436 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISS160160DB WA / 6290436 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, service pole systems , 0.22MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS160160 bracket for ISS-I , 4.01MB , pdf
Казахстан - Русский