Потолочный крюк

Артикул, номер 3460061 | EAN 4012195305958

3460061 / 2081 K M6
27,5 mm
0,65 kN
M6
Описание продукта
Описание продукта
Потолочный крючок M6
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 10 mm
Диаметр крючка 9 mm
Длина резьбы 9 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M6
Разрушающая нагрузка 0,65 kN
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 27,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0245 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0245 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2081 K M6 27,5 mm 0,65 kN M6 3460061
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2081 K M6 / 3460061 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 2081 K M6 / 3460061 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2081 K M6 / 3460061 , 0.13MB , pdf

2081 K M6 / 3460061
Загрузить