- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочный крюк в спиральном исполнении. В комплекте с 2 шайбами Ø18 мм и гайкой M6
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Диаметр крючка 13 mm Диаметр материала 6 mm Длина резьбы 40 mm Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Подкладная шайба Ø 18 mm Размер M6x70mm Разрушающая нагрузка 1 kN Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Диаметр d 13 mm Длина 70 mm Размер L1 мм 46 mm Размер d 6 mm Размер L 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0975 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0975 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 948 TG6 / 3453820 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 948 TG6 / 3453820 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 948 TG6 / 3453820 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 948 TG6 / 3453820 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 948 TG6 / 3453820 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский