Поворотный фиксатор

Артикул, номер 6065112 | EAN 4012196064458

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для дополнительного монтажа в крышке для мини-канала AZ и системы BKK.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0642 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0642 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZDR 50 FT 6065112
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AZDR 50 FT / 6065112 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZDR 50 FT / 6065112 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZDR 50 FT / 6065112 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZDR 50 FT / 6065112 , 0.12MB , pdf

AZDR 50 FT / 6065112
Загрузить