Поворотный фиксатор A2

Артикул, номер 6065317 | EAN 4012196064694

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для дополнительного монтажа в крышке для мини-канала AZ и системы BKK.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1896 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1896 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZDR 100 A2 6065317
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AZDR 100 A2 / 6065317 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZDR 100 A2 / 6065317 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZDR 100 A2 / 6065317 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZDR 100 A2 / 6065317 , 0.12MB , pdf

AZDR 100 A2 / 6065317
Загрузить