Поворотный фиксатор для DV UFD3

Артикул, номер 7407199 | EAN 4012195931942

Описание продукта
Описание продукта
Поворотный ключ для болтов в монтажном основании UFD3.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3869 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 20
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3869 кг CO2e / 20 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DV UFD3 7407199
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация DV UFD3 / 7407199 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DV UFD3 / 7407199 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DV UFD3 / 7407199 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DV UFD3 / 7407199 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.