Поворотный фиксатор FT

Артикул, номер 6065018 | EAN 4012196689675

Описание продукта
Описание продукта
Поворотный фиксатор для дополнительного монтажа.
Размер B зависит от исполнения крышки и может иметь следующие значения:

DRL/DRLU = 27 мм

DBKR = 27 мм

WDRL = 38 мм

WKLD = 58 мм

Односторонний поворотный фиксатор. Применяется для крепления крышки шириной от 100 до 600 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер Ø20 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1265 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1265 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL H S FT 6065018
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DRL H S FT / 6065018 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL H S FT / 6065018 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL H S FT / 6065018 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL H S FT / 6065018 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL H S FT / 6065018 , 0.13MB , pdf

DRL H S FT / 6065018
Загрузить