Предохранительная пластина 85 FS

Артикул, номер 7083008 | EAN 4012196568802

7083008 / SEB 85 FS
76 mm
Описание продукта
Описание продукта
Предохранительная пластина для бокового усиления на концах кабельных лотков и в качестве защиты кабеля.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер B85mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 76 mm
Длина 63 mm
Размер Н 76 mm
Ширина 12,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,164 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,164 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SEB 85 FS 76 mm 7083008
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SEB 85 FS / 7083008 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SEB 85 FS / 7083008 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SEB 85 FS / 7083008 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SEB 85 FS / 7083008 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

SEB 85 FS / 7083008
Загрузить