Предохранительное кольцо

Артикул, номер 6087965 | EAN 4012196346639

6087965 / KSR-DR 920 PE
29,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Предохранительное кольцо для защиты кабеля при вводе через боковые стенки кабельных лотков IKS.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид аксессуаров Прочее
Запасная деталь нет
Материал Полиэтилен
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный лоток
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло серый
Ширина отверстия 32 mm

Размеры

Высота 7,5 mm
Длина 101 mm
Размер b 29,5 mm
Размер L 87,5 mm
Ширина 43 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0223 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0223 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR-DR 920 PE 29,5 mm 6087965
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR-DR 920 PE / 6087965 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR-DR 920 PE / 6087965 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KSR-DR 920 PE / 6087965 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSR-DR 920 PE / 6087965 , 0.13MB , pdf

KSR-DR 920 PE / 6087965
Загрузить