- Описание продукта
-
Описание продуктаПредохранительное кольцо для защиты кабеля при вводе через дно мини-каналов AZ и в кабельных лотках для монтажа светильников
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиэтилен Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный лоток Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло серый Ширина отверстия 28 mm Размеры
Размер b 21,5 mm Размер L 51,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0158 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0158 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSR-915 PE / 6066704 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSR-915 PE / 6066704 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KSR-915 PE / 6066704 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KSR-915 PE / 6066704 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KSR-915 PE / 6066704 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский