Предохранительное кольцо 920 PE

Артикул, номер 6066696 | EAN 4012195811114

6066696 / KSR-920 PE
64 mm
64 mm
Описание продукта
Описание продукта
Предохранительное кольцо для защиты кабеля при вводе через дно мини-каналов AZ и в кабельных лотках для монтажа светильников
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиэтилен
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный лоток
Размер 62x62
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло серый
Ширина отверстия 62 mm

Размеры

Размер b 64 mm
Размер L 64 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,03 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,03 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер b Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR-920 PE 64 mm 64 mm 6066696
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR-920 PE / 6066696 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR-920 PE / 6066696 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KSR-920 PE / 6066696 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSR-920 PE / 6066696 , 0.12MB , pdf

KSR-920 PE / 6066696
Загрузить