- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель да Исполнение Продольный и угловой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 200 mm Ширина 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9063 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9063 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVL 110 FS / 6067131 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVL 110 FS / 6067131 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RLVL 110 FS / 6067131 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVL 110 FS / 6067131 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVL 110 FS / 6067131 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский