- Описание продукта
-
Описание продуктаИспользуется в качестве продольного соединителя для прямых соединений кабельных лотков (FT) с высотой боковой стенки 200 мм. Используется в качестве углового соединителя для горизонтальных углов без фасонных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный и угловой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 200 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 200x300 Размер 300 x 194 x 2 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 8 in Высота 194 mm Длина 300 mm Ширина 2,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,9176 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,9176 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LWVM 200 FT / 6083200 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LWVM 200 FT / 6083200 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия LWVM 200 FT / 6083200 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LWVM 200 FT / 6083200 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский