Продольный и угловой соединитель 35 FT

Артикул, номер 6067328 | EAN 4012196065776

6067328 / RWVL 35 FT
4 mm
31 mm
2 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 35 мм.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200 x 31
Размер 35x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 31 mm
Длина 200 mm
Ширина 4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2773 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2773 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWVL 35 FT 4 mm 31 mm 2 mm цинковый 6067328
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWVL 35 FT / 6067328 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWVL 35 FT / 6067328 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWVL 35 FT / 6067328 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWVL 35 FT / 6067328 , 0.12MB , pdf

RWVL 35 FT / 6067328
Загрузить