- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Углобой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 200 x 56 Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 200 mm Ширина 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4434 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4434 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWVL 60 FT / 6067611 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWVL 60 FT / 6067611 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RWVL 60 FT / 6067611 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWVL 60 FT / 6067611 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский