- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 85 мм.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Высота 3 in Высота 85 mm Горизонтальный поворотный соединитель нет Длина 200 mm Исполнение Продольный и угловой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 85 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 85x200 Размер 200 x 81 Толщина листа 2 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7229 кг CO2e / 1 Шт. Цвет цинковый Ширина 4 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVL 85 FS / 6067123 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVL 85 FS / 6067123 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RLVL 85 FS / 6067123 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVL 85 FS / 6067123 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVL 85 FS / 6067123 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский