Продольный и угловой соединитель FT

Артикул, номер 6066585 | EAN 4012196398959

6066585 / VF AZK OS FT
100 mm
45 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Продольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.

С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Мини-канал AZ, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для высоты кабеленесущей системы 50 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 45x100
Серия продукции Серия AZK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1231 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1231 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VF AZK OS FT 100 mm 45 mm 1,5 mm 6066585
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VF AZK OS FT / 6066585 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС VF AZK OS FT / 6066585 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VF AZK OS FT / 6066585 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VF AZK OS FT / 6066585 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.