- Описание продукта
-
Описание продуктаДля прямых соединений кабельных лотков, фасонных деталей и разделительных полочек (FT) с высотой боковой стенки 85 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Высота 3 in Высота 85 mm Горизонтальный поворотный соединитель нет Длина 200 mm Исполнение Продольный и угловой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 85 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 200 x 81 Размер 85x200 Толщина листа 2 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6761 кг CO2e / 1 Шт. Цвет цинковый Ширина 4 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVL 85 FT / 6067816 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVL 85 FT / 6067816 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RLVL 85 FT / 6067816 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVL 85 FT / 6067816 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVL 85 FT / 6067816 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский