- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.
С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель. Соединитель поставляется в комплекте с винтами и комбинированными гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz Подходит для высоты кабеленесущей системы 46 mm Размер 45x100 Серия продукции Серия AZK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет серый кремний; RAL 7032 Размеры
Высота 46 mm Ширина 46 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0149 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0149 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VF AZK FTK KGR / 6066640 , 0.13MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС VF AZK FTK KGR / 6066640 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VF AZK FTK KGR / 6066640 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VF AZK FTK KGR / 6066640 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский