Продольный соединитель

Артикул, номер 6232507 | EAN 4012196175574

6232507 / WRV 200 FT
200 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель для соединения фасонных деталей и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 200 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 200 mm
Длина 500 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,6288 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,6288 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRV 200 FT 200 mm 2,5 mm 6232507
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRV 200 FT / 6232507 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRV 200 FT / 6232507 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRV 200 FT / 6232507 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRV 200 FT / 6232507 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRV 200 FT / 6232507 , 0.12MB , pdf

WRV 200 FT / 6232507
Загрузить