Продольный соединитель 50 A2

Артикул, номер 6066629 | EAN 4012195863861

45 mm
45 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Продольные соединители для лотков для монтажа светильников и мини-каналов AZ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Мини-канал AZ, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для высоты кабеленесущей системы 45 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 45x45x220
Размер 45x45x220
Серия продукции Серия AZK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2313 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2313 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VF AZK 50 FS 45 mm 45 mm 1,5 mm 6066615
25 Штук
VF AZK 50 A2 45 mm 45 mm 1,5 mm 6066629
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VF AZK 50 A2 / 6066629 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VF AZK 50 A2 / 6066629 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VF AZK 50 A2 / 6066629 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VF AZK 50 A2 / 6066629 , 0.12MB , pdf

VF AZK 50 A2 / 6066629
Загрузить