- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольные соединители для лотков для монтажа светильников и мини-каналов AZ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для высоты кабеленесущей системы 45 mm Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 45x45x220 Размер 45x45x220 Серия продукции Серия AZK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9451 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9451 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VF AZK 50 DD / 6066623 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС VF AZK 50 DD / 6066623 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия VF AZK 50 DD / 6066623 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VF AZK 50 DD / 6066623 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский