- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для соединения фасонных деталей, листовых лотков и лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Длина 500 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,6888 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,6888 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRVL 110 A2 / 6091229 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRVL 110 A2 / 6091229 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRVL 110 A2 / 6091229 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRVL 110 A2 / 6091229 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRVL 110 A2 / 6091229 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский