Продольный соединитель A4

Артикул, номер 6091234 | EAN 4012195403074

6091234 / WRVL 110 A4
110 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель для прямого монтажа фасонных деталей, листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 500 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,6875 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,6875 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRVL 110 A4 110 mm 2,5 mm 6091234
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRVL 110 A4 / 6091234 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRVL 110 A4 / 6091234 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRVL 110 A4 / 6091234 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRVL 110 A4 / 6091234 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRVL 110 A4 / 6091234 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

WRVL 110 A4 / 6091234
Загрузить