- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для прямого монтажа фасонных деталей, листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 160 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 160x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 160 mm Длина 500 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,2414 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,2414 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRVL 160 A4 / 6227730 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRVL 160 A4 / 6227730 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRVL 160 A4 / 6227730 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRVL 160 A4 / 6227730 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRVL 160 A4 / 6227730 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский