- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 100 x 56 Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 2 in Высота 56 mm Длина 100 mm Ширина 3,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5951 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5951 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVK 60 A4 / 6067675 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVK 60 A4 / 6067675 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RLVK 60 A4 / 6067675 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVK 60 A4 / 6067675 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVK 60 A4 / 6067675 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский