- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 64x150 Размер 64x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 150 mm Ширина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2579 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2579 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LVG 60 A4 / 6208835 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LVG 60 A4 / 6208835 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LVG 60 A4 / 6208835 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LVG 60 A4 / 6208835 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LVG 60 A4 / 6208835 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский