- Описание продукта
-
Описание продукта• С 4 шестигранными болтами M6 x 12
• В соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Соединитель Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 6 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 6 mm Диапазон зажима макс. 10 mm Диапазон зажима мин. 6 mm Материал Медь Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 6-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 6-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2667 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2667 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 237 N CU / 5328284 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 237 N CU / 5328284 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 237 N CU / 5328284 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 237 N CU / 5328284 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, 237 N FT; 237 N CU , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский