Продольный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикул, номер 5328209 | EAN 4012195453611

5328209 / 237 N FT
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с 4 шестигранными болтами M6 x 10

• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Соединитель
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm
Материал Сталь
Поверхность Горячая оцинковка
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1896 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1896 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
237 N FT Rd 8-10 mm 5328209
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 237 N FT / 5328209 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 237 N FT / 5328209 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 237 N FT / 5328209 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 237 N FT / 5328209 , 0.12MB , pdf

237 N FT / 5328209
Загрузить