Продольный соединитель для круглых проводников Rd 8 мм

Артикул, номер 5329078 | EAN 4012195423195

5329078 / 239
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• болт с плоской круглой головкой M10 x 30 и шестигранная гайка M10

• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с полукруглой плоской головкой
Вид соединителя Соединитель
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8 / Rd 8
Посадка Rd 8 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA
Ширина плоского провода, провод 1, макс. 8 mm
Ширина плоского провода, провод 1, мин. 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7638 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7638 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
239 Rd 8 mm 5329078
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 239 / 5329078 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 239 / 5329078 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 239 / 5329078 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 239 / 5329078 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 239 / 5329078, 46.40 kB, jpg

239 / 5329078
Загрузить