- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для внешнего крепления, для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с боковой стенкой высотой 110 мм и сквозной перфорацией.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 114x250 Размер 114x205 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 250 mm Ширина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2575 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2575 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LVG 110 FS / 6216545 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LVG 110 FS / 6216545 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LVG 110 FS / 6216545 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LVG 110 FS / 6216545 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LVG 110 FS / 6216545 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский